Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SILVYN® LTP-C Schlauchkupplung
UKCA markedCE marked
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantheat resistancecold resistance

SILVYN® LTP-C

Schlauchkupplung; Nenngröße: 25; Halogenfrei; UV-beständig; IP 66, IP 68 - 5 bar, IP 69, IP 67

SILVYN® LTP 25 VERBINDUNGSSTÜCK

55510312

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

Möchten Sie ein individuelles Angebot für diesen Artikel?

Anzahl

2 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Beliebiges Verlängern von SILVYN LTP
  • Schnelle Montage
  • Ausreißsichere Verbindung

Anwendung

  • In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
  • SILVYN LTP
  • Schlauchkupplung zur Verlängerung