61805400
Metall-Schutzschlauch mit Mantel; Innendurchmesser: 7mm; Aussendurchmesser: 11.8mm; Nenngröße: 10; Stahl; UV-beständig
SILVYN® LTP 10 / 7,0X11,8 BK 50M
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
360,88 €
(721,75 €/100 Meter)
50 Meter pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Schützt vor Flüssigkeiten
- Zugfest
- Robust
- Erhöht trittfest
- Weitgehend öl- und säurebeständig, UV- beständig
Anwendung
- Maschinenbau
- Im Freien
- Transformatorenbau
- Bahnanwendungen
- Papierindustrie