Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SILVYN® LTPG-M Schlauchverschraubung
UKCA markedCE marked
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantheat resistancecold resistance

SILVYN® LTPG-M

Schlauchverschraubung; M 12; Nenngröße: 10; Halogenfrei; UV-beständig; IP 68 - 5 bar, IP 69, IP 66, IP 67;

SILVYN® LTPG-M 12X1,5 MS

55510200

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

114,65 €

(1.146,48 €/100 Stück)

Anzahl

10 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Hohe Auszugkraft
  • Vibrationsschutz
  • Hohe Abdichtung

Anwendung

  • In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
  • SILVYN LTP
  • Mechanisch anspruchsvolle Umgebung
  • Überall wo Flüssigkeiten auftreten