Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SILVYN® MPC Schlauchverschraubung
UKCA markedCE markedUL recognized
uv-resistant.chemical resistancehalogen-freeoil resistantcold resistance

SILVYN® MPC

Schlauchverschraubung; PG 13,5; Passend für Schutzschlauchgröße: 16; Polyamid; Halogenfrei; UV-beständig; IP 67, IP 65;

SILVYN® MPC PG13/1 BK

55502472

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

130,92 €

(261,83 €/100 Stück)

Anzahl

10 Stück pro Packung

Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 50 Stück.

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Loading...

Lade Verfügbarkeit ...

Nutzen

  • Universell einsetzbar
  • Schnelle und einfache Montage

Anwendung

  • In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
  • SILVYN® EL/ELU/ELÖ/ELT/ELR (gewellte und glatte Schläuche)