Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SILVYN® MSK-M US Schlauchverschraubung
UKCA markedCE marked
uv-resistant.flame-retardanthalogen-freeoil resistantcold resistance

SILVYN® MSK-M US

Schlauchverschraubung; M 16; Passend für Schutzschlauchgröße: 14; Halogenfrei; UV-beständig;

SILVYN® MSK-M 16X1,5 EDU

55506091

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

177,70 €

(3.554,10 €/100 Stück)

Anzahl

5 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Optimale Kabel- und Schlauchzugentlastung
  • Höchste Kabelabdichtung
  • Schnelle und einfache Montage
  • Großer Klemmbereich
  • Verdrehsicher

Anwendung

  • In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
  • SILVYN AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU
  • Innenanwendungen / im Freien
  • Überall wo Kabel und Leitungen zusätzlich zugentlastet und abgedichtet werden müssen