55506105
Schlauchverschraubung; M 40; Passend für Schutzschlauchgröße: 36; Halogenfrei; UV-beständig; IP 68 - 10 bar (30 min); EMV Abschirmung
SILVYN® MSK-SC-M 40X1,5 EE
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
88,15 €
(8.815,37 €/100 Stück)
1 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Optimale Kabel- und Schlauchzugentlastung
- Höchste Kabelabdichtung
- Schnelle und einfache Montage
- Großer Klemmbereich
- Verdrehsicher
Anwendung
- In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
- SILVYN AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU
- Innenanwendungen / im Freien
- Überall wo Kabel und Leitungen zusätzlich zugentlastet und abgedichtet werden müssen