Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SILVYN® MSK-U-M Zwischenstutzen
UKCA markedCE marked
uv-resistant.flame-retardantoil resistantcold resistance

SILVYN® MSK-U-M

Zwischenstutzen; M 12; Messing vernickelt; UV-beständig;

SILVYN® MSK-U-M 12X1,5 ADAPTER

55506129

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

117,39 €

(2.347,77 €/100 Stück)

Anzahl

5 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Zusätzliche Zugentlastung des Schutzschlauches durch integrierte SKINTOP® Kabelverschraubung mit flexiblen Lamellen.
  • Montierter O-Ring ermöglicht die bestmögliche Abdichtung hin zum Gehäuse (Schutzart IP 68 (5 bar)). Die schlauchseitige Abdichtung hängt vom verwendeten Schutzschlauchsystem ab.
  • Große, variable Klemmbereiche lassen verschiedene Leitungsaußendurchmesser zu.
  • Kombinierbar mit allen metrischen Schlauchverschraubungen.

Anwendung

  • Für Schutzschlauchsysteme, die eine zusätzliche Zugentlastung bei gleichzeitig höchster Abdichtung der Leitung benötigen.
  • Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in rauen und öligen Umgebungen.
  • Hält hohen mechanischen Belastungen stand.
  • Für den Außenbereich geeignet.