Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SILVYN® RILL PA 12 Parralel-gewellter Schutzschlauch
UKCA markedCE markedUR recognised US, cUR recognised USVDE certifiedLAPP-DNV-Approved-Logo
chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantcold resistance

SILVYN® RILL PA 12

Parallel-gewellter Schutzschlauch; Innendurchmesser: 6.5mm; Aussendurchmesser: 10mm; Nenngröße: 10; Polyamid; Halogenfrei;

SILVYN® RILL PA12 10 / 6,5X10 GY 50M

61815100

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

162,13 €

(324,26 €/100 Meter)

Anzahl

50 Meter pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Formstabil
  • Hochflexibel / kälteflexibel
  • Flammwidrig selbstverlöschend nach UL 94V-2
  • Druckfest
  • Hochflexibel

Anwendung

  • Maschinenbau
  • In Energieführungsketten (SILVYN® CHAIN)
  • Building Automation
  • Roboterbau
  • Im Aussenbereich (in schwarz)