61815110
Parallel-gewellter Schutzschlauch; Innendurchmesser: 10mm; Aussendurchmesser: 13mm; Nenngröße: 13; Polyamid; Halogenfrei;
SILVYN® RILL PA12 13 / 10X13 GY 50M
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
189,80 €
(379,59 €/100 Meter)
50 Meter pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Formstabil
- Hochflexibel / kälteflexibel
- Flammwidrig selbstverlöschend nach UL 94V-2
- Druckfest
- Hochflexibel
Anwendung
- Maschinenbau
- In Energieführungsketten (SILVYN® CHAIN)
- Building Automation
- Roboterbau
- Im Aussenbereich (in schwarz)