61806550
Parallel-gewellt geschlitzer Schutzschlauch; Innendurchmesser: 6.7mm; Aussendurchmesser: 10mm; Nenngröße: 7.5; Polyamid; Halogenfrei; UV-beständig
SILVYN® SINUS PA6 6,7X10,0 BK 50M
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
57,03 €
(114,06 €/100 Meter)
50 Meter pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Sinusförmiger Schlitz bleibt bei Torsion weitgehend geschlossen
- Formstabil
- Flexibel
- Druckfest
- Nachträglicher Kabelschutz
Anwendung
- Solaranwendungen
- Schiffsbau
- Maschinenbau
- Elektroindustrie