Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SILVYN® SPLIT COS Halterung
UKCA markedCE marked
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantcold resistance

SILVYN® SPLIT COS

Halterung; Nenngröße: 23; Passend für Schutzschlauchgröße: 23; Polyamid

SILVYN® SPLIT COS 23 BK (M5)

61806720

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

170,02 €

(340,05 €/100 Stück)

Anzahl

50 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar in den nächsten 3-28 Tagen. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot

Nutzen

  • Schnelle Montage
  • Einfache Demontage
  • Ausreißsichere Verbindung
  • Kein Durchhang beim Schlauch
  • Keine verlierbaren Teile

Anwendung

  • In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
  • SILVYN® SPLIT
  • Fixieren von Schläuchen an Maschinenwänden in allen Bereichen