Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SILVYN® SPLIT COV-M Schlauchverschraubung
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantcold resistance

SILVYN® SPLIT COV-M

Schlauchverschraubung; M 25; Passend für Schutzschlauchgröße: 20; Polyamid; Halogenfrei; UV-beständig; IP 44;

SILVYN® SPLIT COV 20 M25X1,5 BK

61806682

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

733,52 €

(1.467,05 €/100 Stück)

Anzahl

50 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Schnelle und einfache Montage
  • Nachträglich montierbare Schlaucheinführung

Anwendung

  • In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
  • SILVYN® SPLIT
  • Maschinenbau
  • Elektroindustrie
  • Überall dort wo Kabel und Leitungen nachträglich geschützt werden müssen