Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SILVYN® SPLIT COV-M Schlauchverschraubung
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantcold resistance

SILVYN® SPLIT COV-M

Schlauchverschraubung; M 40; Passend für Schutzschlauchgröße: 37; Polyamid; Halogenfrei; UV-beständig; IP 44;

SILVYN® SPLIT COV 37 M40X1,5 BK

61806684

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

901,78 €

(3.607,12 €/100 Stück)

Anzahl

25 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Schnelle und einfache Montage
  • Nachträglich montierbare Schlaucheinführung

Anwendung

  • In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
  • SILVYN® SPLIT
  • Maschinenbau
  • Elektroindustrie
  • Überall dort wo Kabel und Leitungen nachträglich geschützt werden müssen