61806685
Schlauchverschraubung; M 50; Passend für Schutzschlauchgröße: 45; Polyamid; Halogenfrei; UV-beständig; IP 44;
SILVYN® SPLIT COV 45 M50X1,5 BK
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
1.042,80 €
(4.171,22 €/100 Stück)
25 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Schnelle und einfache Montage
- Nachträglich montierbare Schlaucheinführung
Anwendung
- In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
- SILVYN® SPLIT
- Maschinenbau
- Elektroindustrie
- Überall dort wo Kabel und Leitungen nachträglich geschützt werden müssen