Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SILVYN® UI COMPACT M AISI 304 Schlauchverschraubung
UKCA markedCE marked
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freecorrosion resistantoil resistantacid resistancecold resistance

SILVYN® UI COMPACT M AISI 304

Schlauchverschraubung; M 16; Nenngröße: 3/8; Halogenfrei; UV-beständig; IP 40;

SILVYN® UI COMPACT M16X1,5 AISI 304

61803880

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

36,05 €

(3.604,83 €/100 Stück)

Anzahl

1 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!

Nutzen

  • Erhöht Chemikalien beständig
  • Für hohe mechanische Beanspruchung
  • Hohe Auszugkraft
  • Korrosionsbeständig

Anwendung

  • In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
  • SILVYN® UI 511