Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SILVYN® US-FPS-EDU-AS Endtülle
UKCA markedCE marked
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantheat resistancecold resistance

SILVYN® US-FPS-EDU-AS

Endtülle; Nenngröße: 17; Passend für Schutzschlauchgröße: 17; Messing;

SILVYN® US-FPS-EDU-AS 17

61802582

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

292,76 €

(585,51 €/100 Stück)

Anzahl

50 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!

Nutzen

  • Kabelverletzungen können verhindert werden

Anwendung

  • In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
  • SILVYN FPS-EDU
  • Abdeckung der Schlauchenden