55502662
Schlauchverschraubung; PG 9; Passend für Schutzschlauchgröße: 14; Halogenfrei; UV-beständig; IP 40, IP 65;
SILVYN® US PG 9 AS
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
1.081,94 €
(2.163,87 €/100 Stück)
50 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Hohe Auszugkraft
- Platzsparend
- Vibrationsschutz
- Universell einsetzbar
Anwendung
- In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
- SILVYN AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU
- Maschinenbau
- Anlagenbau