55502663
Schlauchverschraubung; PG 11; Passend für Schutzschlauchgröße: 17; Halogenfrei; UV-beständig; IP 40, IP 65;
SILVYN® US PG 11 AS
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
1.241,80 €
(2.483,61 €/100 Stück)
50 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Hohe Auszugkraft
- Platzsparend
- Vibrationsschutz
- Universell einsetzbar
Anwendung
- In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
- SILVYN AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU
- Maschinenbau
- Anlagenbau