55502664
Schlauchverschraubung; PG 13,5; Passend für Schutzschlauchgröße: 19; Halogenfrei; UV-beständig; IP 40, IP 65;
SILVYN® US PG 13,5 AS
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
1.624,26 €
(3.248,53 €/100 Stück)
50 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Hohe Auszugkraft
- Platzsparend
- Vibrationsschutz
- Universell einsetzbar
Anwendung
- In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
- SILVYN AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU
- Maschinenbau
- Anlagenbau