55502666
Schlauchverschraubung; PG 21; Passend für Schutzschlauchgröße: 27; Halogenfrei; UV-beständig; IP 40, IP 65;
SILVYN® US PG 21 AS
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
1.108,57 €
(4.434,28 €/100 Stück)
25 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Hohe Auszugkraft
- Platzsparend
- Vibrationsschutz
- Universell einsetzbar
Anwendung
- In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
- SILVYN AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU
- Maschinenbau
- Anlagenbau