55502671
Schlauchverschraubung; PG 7; Passend für Schutzschlauchgröße: 10; Halogenfrei; UV-beständig; IP 40, IP 65;
SILVYN® US PG 7 AS-P
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
1.089,81 €
(2.179,62 €/100 Stück)
50 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Hohe Auszugkraft
- Platzsparend
- Vibrationsschutz
- Universell einsetzbar
Anwendung
- In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
- SILVYN AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU
- Maschinenbau
- Anlagenbau