Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SILVYN® USK Schlauchverschraubung
UKCA markedCE markedUL recognized
flame-retardanthalogen-freeoil resistantcold resistance

SILVYN® USK-M

Schlauchverschraubung; M 32; Nenngröße: 36; Passend für Schutzschlauchgröße: 36; Halogenfrei; IP 54;

SILVYN® USK-M 32X1,5 SGY

55501350

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

417,53 €

(1.670,11 €/100 Stück)

Anzahl

25 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Schnelle und einfache Montage
  • Vibrationsschutz
  • Keine zusätzlichen Verschraubungsteile nötig

Anwendung

  • In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
  • SILVYN® FPS/ FD-PU
  • SILVYN® SP/SP-PU
  • Innenanwendungen
  • Leichte mechanische Beanspruchung