Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SILVYN® USK Schlauchverschraubung
UKCA markedCE markedUL recognized
flame-retardanthalogen-freeoil resistantcold resistance

SILVYN® USK-M

Schlauchverschraubung; M 50; Nenngröße: 56; Passend für Schutzschlauchgröße: 56; Halogenfrei; IP 54;

SILVYN® USK-M 50X1,5 SGY

55501370

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

500,56 €

(5.005,58 €/100 Stück)

Anzahl

10 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!

Nutzen

  • Schnelle und einfache Montage
  • Vibrationsschutz
  • Keine zusätzlichen Verschraubungsteile nötig

Anwendung

  • In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
  • SILVYN® FPS/ FD-PU
  • SILVYN® SP/SP-PU
  • Innenanwendungen
  • Leichte mechanische Beanspruchung