Austria
 
de
en
 
Austria
 
de
en
 
SKINDICHT® BL-M 12x1,5 +FKM O-RING
CE marked
oil resistantheat resistancecold resistance

Blindstopfen; Gewindegröße: M 12; Messing vernickelt; In Zwischenablage kopiert

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

121,92 €

(243,85 €/100 ST)

Anzahl

50 ST pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin auf der Angebotsseite.

 

  • Hält Temperaturen bis +200 °C stand.
  • Aufgrund von FKM-Dichtung äußerst hitzebeständig und für den Einsatz bei extremen Plustemperaturen geeignet.
  • Vorhandene Nut am Gewinde sorgt für sicheren Sitz und Verdrehschutz des O-Rings.
  • Montierter O-Ring ermöglicht den flüssigkeitsdichten Verschluss der Gewinde-/Durchgangsbohrung und damit eine höhere Schutzart (bis zu IP 68).
  • Einfache Montage mittels Schlitz-Schraubendreher.
  • Artikelnummern, die auf „LF“ enden sind bleifreie Produktalternativen bei ansonsten gleichen Produkteigenschaften. „Lead-free“-Artikel verzichten auf die Beimischung von Blei, die derzeit noch bis zu vier Prozent in Kupferlegierungen ausmachen darf, aber gemäß RoHS-Richtlinie künftig verboten werden könnte.

 

  • Zum Verschließen einer nicht belegten metrischen Gewinde-/Durchgangsbohrung am Gehäuse.
  • Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand.
  • Für den Außenbereich geeignet.

Zuletzt angesehene Artikel