Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SKINDICHT® BL-M 20x1,5 +FKM O-RING
UKCA markedCE marked
oil resistantheat resistancecold resistance

SKINDICHT® BL-M FKM

Blindstopfen; Gewindegröße: M 20; Messing vernickelt;

SKINDICHT® BL-M 20x1,5 +FKM O-RING

52123120LF

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

172,93 €

(345,86 €/100 Stück)

Anzahl

50 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Hält Temperaturen bis +200 °C stand.
  • Aufgrund von FKM-Dichtung äußerst hitzebeständig und für den Einsatz bei extremen Plustemperaturen geeignet.
  • Vorhandene Nut am Gewinde sorgt für sicheren Sitz und Verdrehschutz des O-Rings.
  • Montierter O-Ring ermöglicht den flüssigkeitsdichten Verschluss der Gewinde-/Durchgangsbohrung und damit eine höhere Schutzart (bis zu IP 68).
  • Einfache Montage mittels Schlitz-Schraubendreher.
  • Artikelnummern, die auf „LF“ enden sind bleifreie Produktalternativen bei ansonsten gleichen Produkteigenschaften. „Lead-free“-Artikel verzichten auf die Beimischung von Blei, die derzeit noch bis zu vier Prozent in Kupferlegierungen ausmachen darf, aber gemäß RoHS-Richtlinie künftig verboten werden könnte.

Anwendung

  • Zum Verschließen einer nicht belegten metrischen Gewinde-/Durchgangsbohrung am Gehäuse.
  • Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand.
  • Für den Außenbereich geeignet.