52103426LF
Blindstopfen; Gewindegröße: M 20; Messing vernickelt;
SKINDICHT® BL-M 6KT. 20x1,5 +FKM O-RING
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
118,35 €
(473,40 €/100 Stück)
25 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Hält Temperaturen bis +200 °C stand.
- Aufgrund von FKM-Dichtung äußerst hitzebeständig und für den Einsatz bei extremen Plustemperaturen geeignet.
- Montierter O-Ring ermöglicht den flüssigkeitsdichten Verschluss der Gewinde-/Durchgangsbohrung und damit eine höhere Schutzart (bis zu IP 68).
- Einfache Montage mittels Gabelschlüssel.
- Artikelnummern, die auf „LF“ enden sind bleifreie Produktalternativen bei ansonsten gleichen Produkteigenschaften. „Lead-free“-Artikel verzichten auf die Beimischung von Blei, die derzeit noch bis zu vier Prozent in Kupferlegierungen ausmachen darf, aber gemäß RoHS-Richtlinie künftig verboten werden könnte.
Anwendung
- Zum Verschließen einer nicht belegten metrischen Gewinde-/Durchgangsbohrung am Gehäuse.
- Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand.
- Für den Außenbereich geeignet.