Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SKINDICHT® BLK-GL-M Blindstopfen
UKCA markedCE markedUR recognised US, cUR recognised US
chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantacid resistancecold resistance

SKINDICHT® BLK-GL-M

Blindstopfen; Gewindegröße: M 63; Polyamid; Halogenfrei;

SKINDICHT® BLK-GL-M 63X1,5 RAL 7035 LGY

52006170

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

39,98 €

(159,92 €/100 Stück)

Anzahl

25 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Hohe Stabilität durch glasfaserverstärktes Polyamid.
  • Breiteres Anwendungsspektrum möglich dank V-2-Brandschutzklassifikation nach UL94 (Entflammbarkeitstest für Kunststoffe).
  • Einfache Montage mittels Kreuzschlitz-Schraubendreher.
  • UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.

Anwendung

  • Zum Verschließen einer nicht belegten metrischen Gewinde-/Durchgangsbohrung am Gehäuse.
  • Hält hohen mechanischen Belastungen stand.
  • Ausführungen in schwarz sind für den Außenbereich geeignet.