52032580
Kabelverschraubung; M 12; Klemmbereich (min./max.): 3.5 - 5.0 mm; Schlüsselweite 1: 17; Halogenfrei; UV-beständig; IP 68 - 10 bar, IP 69;
SKINDICHT® CN-M 12X1,5/1
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
203,53 €
(4.070,53 €/100 Stück)
5 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Für hohe Temperaturen
- Beständig gegen Öle, Lösungsmittel, Säuren und Chemikalien
- Seewasserfest
- Für hohe mechanische Belastung
- Erhöht korrosionsbeständig
Anwendung
- Kabelverschraubung aus Chrom-Nickel-Stahl und FPM-Dichtung, speziell für den Einsatz unter erschwerten Bedingungen
- Pharma- und Petrochemie
- Off-Shore-Bereich
- Windenergieanlagen
- Ziegelwerke