Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SKINDICHT® DTN Durchführung
uv-resistant.oil resistantcold resistance

SKINDICHT® DTN

Durchführung; Kabeldurchmesser: 25 - 29 mm; Chloropren-Kautschuk; schwarz

SKINDICHT® DTN 5 DURCHFÜHRUNGSTÜLLE

52105060

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

84,88 €

(339,53 €/100 Stück)

Anzahl

25 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Als Mehrfach-Durchführung verwendbar
  • Zugentlastung

Anwendung

  • Durchführungstüllen für Kabel und Leitungen von 4 bis 32 mm Durchmesser.