Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SKINDICHT® E-M Einschnittdichtring
uv-resistant.oil resistantcold resistance

SKINDICHT® E-M

Einschnittdichtring; M 12; Innendurchmesser: 5.0mm; Chloropren-Kautschuk; schwarz

SKINDICHT® E-M 12 EINSCHNITTDICHTRING

52100620

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

38,05 €

(15,22 €/100 Stück)

Anzahl

250 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Eine Dichtung für verschiedene Klemmbereiche
  • Einfaches Herausbrechen der verschiedenen Einschnitte

Bemerkungen

  • Lieferung erfolgt in größt möglicher Verpackungseinheit (Schüttgut), Mindestmenge eine VPE.

Anwendung

  • Einschnittdichtring für SKINDICHT® Kabelverschraubungen