52100301
Erweiterung; Innengewinde: M 20; Außengewinde: M 16; Polyamid; lichtgrau
SKINDICHT® EKU-M 16X1,5/20X1,5 LGY
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
112,71 €
(112,71 €/100 Stück)
100 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Ermöglicht den Einsatz von Kabelverschraubungen deren Anschlussgewinde größer sind als vorhandene Gewindebohrungen
- Montage mit Gabelschlüssel
- Auflagefläche für Gabelschlüssel, dadurch kein Verkratzen des Gehäuses
Anwendung
- Maschinen
- Geräte
- Gehäuse