52100304
Erweiterung; Innengewinde: M 40; Außengewinde: M 32; Polyamid; lichtgrau
SKINDICHT® EKU-M 32X1,5/40X1,5 LGY
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
177,51 €
(710,03 €/100 Stück)
25 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Ermöglicht den Einsatz von Kabelverschraubungen deren Anschlussgewinde größer sind als vorhandene Gewindebohrungen
- Montage mit Gabelschlüssel
- Auflagefläche für Gabelschlüssel, dadurch kein Verkratzen des Gehäuses
Anwendung
- Maschinen
- Geräte
- Gehäuse