52103596
Reduzierung; Innengewinde: M 12; Außengewinde: M 16;
SKINDICHT® HYGIENIC R-M 16/12
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
161,31 €
(3.226,12 €/100 Stück)
5 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Hygienisches Design mit glatten Oberflächen sowie Konturen ohne Ecken und Kanten verhindert, dass sich Rückstände wie Flüssigkeiten und Mikroorganismen ansammeln und ein Kontaminationsrisiko für Lebensmittelmaschinen darstellen könnten. Dies begünstigt eine einfache, häufige und sichere Produktreinigung.
- Korrigiert den Größenunterschied zwischen dem Anschlussgewinde einer Kabelverschraubung und der Gewindebohrung in einem Gehäuse.
- Gewährt Flexibilität bei der Auswahl einer Kabelverschraubung, da die Auswahl von der Gewindebohrung des Gehäuses unabhängig ist.
- Vielfache Food&Beverage-Zertifizierungen für Europa und Nordamerika.
- Geprüfte Beständigkeit gegenüber ECOLAB®-Desinfektions- und Reinigungsmitteln.
- Bestmögliche Abdichtung ermöglicht Schutzart IP 68 (10 bar) und IP 69.
- Dichtungsmaterial konform zu FDA 21 CFR 177.2600, speziell für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie in Nordamerika.
- Zertifiziert nach NSF/ANSI 169 für den Einsatz in hygienekritischen Bereichen in Nordamerika (Standard Special Purpose Food Equipment and Devices / for use in Food Zone Non Contact).
- Dichtungsmaterial in blauer Farbe zur einfachen Unterscheidung der Kabelverschraubung von Lebensmitteln.
Anwendung
- Zur Verwendung mit metrischen SKINTOP® HYGIENIC/SKINTOP® INOX M Kabelverschraubungen, deren Anschlussgewinde kleiner ist als die vorhandene Gewindebohrung.
- Speziell für hygienekritische Bereiche der Lebensmittelindustrie, bei denen das Produkt in der Produktzone oder im direkten Produktionsumfeld von Lebensmitteln verbaut werden soll.
- Auch zur Verwendung in hygienekritischen Bereichen der Pharma- und chemischen Industrie.
- Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand.