54020100
Adapter; Innengewinde: NPT 1/2"; Außengewinde: M 16; Messing vernickelt
SKINDICHT® MA-M/NPT 16X1,5/ 1/2''
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
544,62 €
(1.089,23 €/100 Stück)
50 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Ermöglicht den einfachen Übergang von einem metrischen Außengewinde auf ein NPT-Innengewinde.
- Hält Temperaturen bis +200 °C stand.
- Für Gewindegrößen bis NPT1" bzw. bis M40 erhältlich.
- Artikelnummern, die auf „LF“ enden sind bleifreie Produktalternativen bei ansonsten gleichen Produkteigenschaften. „Lead-free“-Artikel verzichten auf die Beimischung von Blei, die derzeit noch bis zu vier Prozent in Kupferlegierungen ausmachen darf, aber gemäß RoHS-Richtlinie künftig verboten werden könnte.
Anwendung
- Für Anwendungen, in denen unterschiedliche Gewindearten verwendet werden.
- Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand.
- Für den Außenbereich geeignet.