Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SKINDICHT® ME-M Erweiterung
UKCA markedCE marked
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantheat resistancecold resistance

SKINDICHT® MA-M/NPT

Adapter; Innengewinde: NPT 3/4"; Außengewinde: M 25; Messing vernickelt

SKINDICHT® MA-M/NPT 25X1,5/ 3/4''

54020130

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

345,89 €

(1.383,56 €/100 Stück)

Anzahl

25 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Ermöglicht den einfachen Übergang von einem metrischen Außengewinde auf ein NPT-Innengewinde.
  • Hält Temperaturen bis +200 °C stand.
  • Für Gewindegrößen bis NPT1" bzw. bis M40 erhältlich.
  • Artikelnummern, die auf „LF“ enden sind bleifreie Produktalternativen bei ansonsten gleichen Produkteigenschaften. „Lead-free“-Artikel verzichten auf die Beimischung von Blei, die derzeit noch bis zu vier Prozent in Kupferlegierungen ausmachen darf, aber gemäß RoHS-Richtlinie künftig verboten werden könnte.

Anwendung

  • Für Anwendungen, in denen unterschiedliche Gewindearten verwendet werden.
  • Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand.
  • Für den Außenbereich geeignet.