52104494LF
Adapter; Innengewinde: M 20; Außengewinde: PG 13,5; Messing vernickelt
SKINDICHT® MA-PG/M 13,5/20x1,5 HOCH
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
191,17 €
(382,34 €/100 Stück)
50 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Ermöglicht den einfachen Übergang von einem PG-Außengewinde auf ein metrisches Innengewinde.
- Hält Temperaturen bis +200 °C stand.
- Für Gewindegrößen bis PG36 bzw. bis M40 erhältlich.
- Form A in griffiger Rändelausführung für leichtes Eindrehen des Adapters auch in öliger Umgebung; Form B in glatter Ausführung.
- Artikelnummern, die auf „LF“ enden sind bleifreie Produktalternativen bei ansonsten gleichen Produkteigenschaften. „Lead-free“-Artikel verzichten auf die Beimischung von Blei, die derzeit noch bis zu vier Prozent in Kupferlegierungen ausmachen darf, aber gemäß RoHS-Richtlinie künftig verboten werden könnte.
Anwendung
- Für Anwendungen, in denen unterschiedliche Gewindearten verwendet werden.
- Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand.
- Für den Außenbereich geeignet.