Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SKINDICHT® MA-PG/M 21/25X1,5 FLACH
UKCA markedCE marked
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantheat resistancecold resistance

SKINDICHT® MA-PG/M

Adapter; Innengewinde: M 25; Außengewinde: PG 21; Messing vernickelt

SKINDICHT® MA-PG/M 21/25X1,5 FLACH

52104498

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

145,06 €

(290,13 €/100 Stück)

Anzahl

50 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Ermöglicht den einfachen Übergang von einem PG-Außengewinde auf ein metrisches Innengewinde.
  • Hält Temperaturen bis +200 °C stand.
  • Für Gewindegrößen bis PG36 bzw. bis M40 erhältlich.
  • Form A in griffiger Rändelausführung für leichtes Eindrehen des Adapters auch in öliger Umgebung; Form B in glatter Ausführung.
  • Artikelnummern, die auf „LF“ enden sind bleifreie Produktalternativen bei ansonsten gleichen Produkteigenschaften. „Lead-free“-Artikel verzichten auf die Beimischung von Blei, die derzeit noch bis zu vier Prozent in Kupferlegierungen ausmachen darf, aber gemäß RoHS-Richtlinie künftig verboten werden könnte.

Anwendung

  • Für Anwendungen, in denen unterschiedliche Gewindearten verwendet werden.
  • Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand.
  • Für den Außenbereich geeignet.