52104502
Adapter; Innengewinde: M 40; Außengewinde: PG 29; Messing vernickelt
SKINDICHT® MA-PG/M 29/40X1,5 HOCH
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
103,52 €
(1.035,20 €/100 Stück)
10 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Ermöglicht den einfachen Übergang von einem PG-Außengewinde auf ein metrisches Innengewinde.
- Hält Temperaturen bis +200 °C stand.
- Für Gewindegrößen bis PG36 bzw. bis M40 erhältlich.
- Form A in griffiger Rändelausführung für leichtes Eindrehen des Adapters auch in öliger Umgebung; Form B in glatter Ausführung.
- Artikelnummern, die auf „LF“ enden sind bleifreie Produktalternativen bei ansonsten gleichen Produkteigenschaften. „Lead-free“-Artikel verzichten auf die Beimischung von Blei, die derzeit noch bis zu vier Prozent in Kupferlegierungen ausmachen darf, aber gemäß RoHS-Richtlinie künftig verboten werden könnte.
Anwendung
- Für Anwendungen, in denen unterschiedliche Gewindearten verwendet werden.
- Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand.
- Für den Außenbereich geeignet.