52104581
Erweiterung; Innengewinde: M 20; Außengewinde: M 16; Messing vernickelt; Einsatz im Ex-Bereich
SKINDICHT® ME-M ATEX16X1,5/20X1,5
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
526,27 €
(1.052,54 €/100 Stück)
50 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Ermöglicht den Einsatz von Kabelverschraubungen deren Anschlussgewinde größer sind als vorhandene Gewindebohrungen
- Mit Führungsnut für O-Ring
- Montage mit Gabelschlüssel
Anwendung
- Gerätegruppe II / Kategorie 2G+1D
- Geräte, Maschinen und Anlagen
- Mobile Offshore und Schiffsanwendungen
- Chemische und petrochemische Industrie