Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SKINDICHT® ME-M ATEX Erweiterung
UKCA markedCCCex-certifiedCE marked
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantcold resistance

SKINDICHT® ME-M ATEX

Erweiterung; Innengewinde: M 25; Außengewinde: M 20; Messing vernickelt; Einsatz im Ex-Bereich

SKINDICHT® ME-M ATEX 20X1,5/25X1,5

52104582

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

568,47 €

(1.136,94 €/100 Stück)

Anzahl

50 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Ermöglicht den Einsatz von Kabelverschraubungen deren Anschlussgewinde größer sind als vorhandene Gewindebohrungen
  • Mit Führungsnut für O-Ring
  • Montage mit Gabelschlüssel

Anwendung

  • Gerätegruppe II / Kategorie 2G+1D
  • Geräte, Maschinen und Anlagen
  • Mobile Offshore und Schiffsanwendungen
  • Chemische und petrochemische Industrie