52104583
Erweiterung; Innengewinde: M 32; Außengewinde: M 25; Messing vernickelt; Einsatz im Ex-Bereich
SKINDICHT® ME-M ATEX 25X1,5/32X1,5
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
342,20 €
(1.368,78 €/100 Stück)
25 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Ermöglicht den Einsatz von Kabelverschraubungen deren Anschlussgewinde größer sind als vorhandene Gewindebohrungen
- Mit Führungsnut für O-Ring
- Montage mit Gabelschlüssel
Anwendung
- Gerätegruppe II / Kategorie 2G+1D
- Geräte, Maschinen und Anlagen
- Mobile Offshore und Schiffsanwendungen
- Chemische und petrochemische Industrie