Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SKINDICHT® ME-M Erweiterung
UKCA markedCE marked
uv-resistant.chemical resistancehalogen-freeoil resistantheat resistancecold resistance

SKINDICHT® ME-M

Erweiterung; Innengewinde: M 16; Außengewinde: M 12; Messing vernickelt;

SKINDICHT® ME-M 12X1,5/16X1,5

52104450

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

159,63 €

(159,63 €/100 Stück)

Anzahl

100 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Korrigiert den Größenunterschied zwischen dem Anschlussgewinde einer Kabelverschraubung und der Gewindebohrung in einem Gehäuse.
  • Gewährt Flexibilität bei der Auswahl einer Kabelverschraubung, da die Auswahl von der Gewindebohrung des Gehäuses unabhängig ist.
  • Artikelnummern, die auf „LF“ enden sind bleifreie Produktalternativen bei ansonsten gleichen Produkteigenschaften. „Lead-free“-Artikel verzichten auf die Beimischung von Blei, die derzeit noch bis zu vier Prozent in Kupferlegierungen ausmachen darf, aber gemäß RoHS-Richtlinie künftig verboten werden könnte.

Anwendung

  • Zur Verwendung mit einer metrischen Kabelverschraubung, deren Anschlussgewinde größer ist als die vorhandene Gewindebohrung.
  • Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand.
  • Für den Außenbereich geeignet.