Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SKINDICHT® MINI FKM Kabelverschraubung
UKCA markedCE marked
uv-resistant.flame-retardantoil resistant

SKINDICHT® MINI FKM

Kabelverschraubung; M 6; Klemmbereich (min./max.): 2.0 - 3.0 mm; Schlüsselweite 1: 9; Messing vernickelt; UV-beständig; IP 68 - 5 bar (30 min), IP 66;

SKINDICHT® MINI M6X1 FKM

52001889

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

240,68 €

(481,37 €/100 Stück)

Anzahl

50 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Hohe Schutzart
  • Für kleinste Leiterquerschnitte
  • Geringe Bauhöhe
  • Schonende Klemmung des Kabels
  • Hohe Packungsdichte

Anwendung

  • Einsetzbar überall wo aufgrund Platzmangel eine kompakte Bauform gefordert wird.
  • Sensoren
  • Mess-, Steuer- und Regeltechnik