52001880
Kabelverschraubung; M 8; Klemmbereich (min./max.): 3.5 - 5.5 mm; Schlüsselweite 1: 11; Messing vernickelt; Halogenfrei; UV-beständig; IP 68 - 5 bar (30 min), IP 66;
SKINDICHT® MINI M8X1 NBR
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
250,52 €
(501,05 €/100 Stück)
50 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Dank der sehr kleinen Baugröße speziell für Anwendungen mit limitierten Platzverhältnissen zur Erreichung einer hohen Packungsdichte.
- Für besonders dünne Leitungen mit Außendurchmessern von 2,0 - 7,0 mm geeignet.
- Schonende Klemmung der Leitung bedingt durch hohe Elastizität des Dichteinsatzmaterials.
- Bestmögliche Abdichtung ermöglicht Schutzart IP 68 (5 bar).
Anwendung
- Zur abdichtenden und zugentlastenden Leitungseinführung in ein Gehäuse.
- Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen.
- Hält hohen mechanischen Belastungen stand.
- Für den Außenbereich geeignet.