52101974
Reduzierung; Innengewinde: M 25; Außengewinde: M 40; Messing vernickelt;
SKINDICHT® MR-M 6kt. 40X1,5/25X1,5+O-RING
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
137,11 €
(1.371,08 €/100 Stück)
10 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Korrigiert den Größenunterschied zwischen dem Anschlussgewinde einer Kabelverschraubung und der Gewindebohrung in einem Gehäuse.
- Gewährt Flexibilität bei der Auswahl einer Kabelverschraubung, da die Auswahl von der Gewindebohrung des Gehäuses unabhängig ist.
- Montierter O-Ring ermöglicht eine höhere Schutzart (IP) für eine Kabelverschraubung aufgrund der sicheren Abdichtung zum Gehäuse.
- Artikelnummern, die auf „LF“ enden sind bleifreie Produktalternativen bei ansonsten gleichen Produkteigenschaften. „Lead-free“-Artikel verzichten auf die Beimischung von Blei, die derzeit noch bis zu vier Prozent in Kupferlegierungen ausmachen darf, aber gemäß RoHS-Richtlinie künftig verboten werden könnte.
Anwendung
- Zur Verwendung mit einer metrischen Kabelverschraubung, deren Anschlussgewinde kleiner ist als die vorhandene Gewindebohrung.
- Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand.
- Für den Außenbereich geeignet.