Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SKINDICHT® O-Ring FKM PG Dichtring
oil resistantheat resistancecold resistance

SKINDICHT® O-Ring FKM PG

Dichtring; PG 42; Innendurchmesser: 50mm; Aussendurchmesser: 54mm; Fluorkautschuk; FKM; grün

SKINDICHT® O-RING PG 42 (50X2) FKM

52023609

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

73,25 €

(293,01 €/100 Stück)

Anzahl

25 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Für hohe Temperaturen
  • Beständig gegen Öle, Lösungsmittel, Säuren und Chemikalien

Bemerkungen

  • Lieferung erfolgt in größt möglicher Verpackungseinheit (Schüttgut), Mindestmenge eine VPE.

Anwendung

  • Zur sicheren Abdichtung gegen Fremdkörper und Flüssigkeiten am Anschlussgewinde einer Verschraubung, oder ähnlichen Teilen.