Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SKINDICHT® O-Ring NBR PG Dichtring
uv-resistant.halogen-freeoil resistantcold resistance

SKINDICHT® O-Ring NBR PG

Dichtring; PG 42; Innendurchmesser: 50mm; Aussendurchmesser: 54mm; Acrylnitril-Butadien-Kautschuk; NBR; schwarz

SKINDICHT® O-RING PG 42 (50X2) NBR

53001050

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

26,86 €

(53,72 €/100 Stück)

Anzahl

50 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Beständig gegen Öl, Staub und Wasser

Bemerkungen

  • Lieferung erfolgt in größt möglicher Verpackungseinheit (Schüttgut), Mindestmenge eine VPE.

Anwendung

  • Zur sicheren Abdichtung gegen Fremdkörper und Flüssigkeiten am Anschlussgewinde einer Verschraubung, oder ähnlichen Teilen.