Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SKINDICHT® SE Winkel-Kabelverschraubung
UKCA markedCE marked
uv-resistant.oil resistantcold resistance

SKINDICHT® SE

Winkel-Kabelverschraubung; PG 16; Klemmbereich (min./max.): 8 - 16 mm; Flansch; IP 55

SKINDICHT® SE PG 16

52004130

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

68,02 €

(680,24 €/100 Stück)

Anzahl

10 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Abdichtung durch Einschnittdichtring
  • Korrosionsbeständig
  • Montagefreundlich
  • Absolut sicherer Kabeleingang
  • Niedrige Bauhöhe

Anwendung

  • Für hohe mechanische Belastung
  • Überall wo keine Gewindebohrung vorhanden ist