Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SKINDICHT® SH Kabelverschraubung
UKCA markedCE marked
uv-resistant.flame-retardanthalogen-freeoil resistantheat resistancecold resistance

SKINDICHT® SH

Kabelverschraubung; PG 7; Klemmbereich (min./max.): 8.0 - 10.0 mm; Schlüsselweite 1: 15; Messing vernickelt; Halogenfrei; UV-beständig; IP 20;

SKINDICHT® SH PG 7

52000830

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

183,38 €

(366,77 €/100 Stück)

Anzahl

50 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Seewasserfest
  • Antimagnetisch
  • Korrosionsbeständig
  • Stabile und sichere Zugentlastung

Anwendung

  • Äußerst robuste und solide Zugentlastungs-Kabelverschraubung
  • Baustellen
  • Anlagenbau
  • Elektromotorenbau