52000900
Kabelverschraubung; PG 36; Klemmbereich (min./max.): 29.0 - 40.5 mm; Schlüsselweite 1: 50; Messing vernickelt; Halogenfrei; UV-beständig; IP 20;
SKINDICHT® SH PG 36
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
251,12 €
(2.511,15 €/100 Stück)
10 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Seewasserfest
- Antimagnetisch
- Korrosionsbeständig
- Stabile und sichere Zugentlastung
Anwendung
- Äußerst robuste und solide Zugentlastungs-Kabelverschraubung
- Baustellen
- Anlagenbau
- Elektromotorenbau